产品目录

产品信息 »  产品目录  » 配管&接头  » 管子(氟树脂/洁净型)

管子(氟树脂/洁净型)

FEP管(氟树脂) TH/TIH

    ・最高使用压力2.3MPa以下(20℃时)※
    ・符合日本食品卫生法试验
    ・符合FDA(美国食品药品监督管理局)§177.1550溶出试验
    ・使用温度(固定使用): 空气、惰性气体:-65~200℃
    水:0~100℃(未冻结)     
     ※因尺寸而不同
系列管子外径
公制尺寸
管子外径
英制尺寸
颜色
TH/TIHφ4,φ6,φ8,φ10,φ12φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2'',φ3/4''
半透明、黒、红、蓝

Go Top