产品目录

产品信息 »  产品目录  » 配管&接头  » 特殊环境用管接头(洁净型/氟树脂)

特殊环境用管接头(洁净型/氟树脂)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

吹气用洁净型快换管接头 KP

    ・适合洁净室内吹气系统的快换管接头。
    ・完全禁油处理(橡胶类部件上有氟涂层)。
    ・接触液体部分为非金属材质。
    ・洁净室内进行部件洗净、组装、双重捆包。
    ・可真空使用(-100kPa)。
系列适合管子外径连接螺纹
KPφ4,φ6,φ8,φ10,φ121/8,1/4,3/8,1/2

驱动类空气配管用洁净型快换管接头 KPQ/KPG

    ・适合洁净室内的驱动类空气系统的快换管接头。
    ・树脂部:聚丙烯。
    ・金属部:黄铜(无电解镀镍)KPQ。
         不锈钢(SUS304)KPG。
系列适合管子外径连接螺纹
KPQφ4,φ6,φ8,φ10,φ12M5,1/8,1/4,3/8,1/2
KPGφ4,φ6,φ8,φ10,φ12M5,1/8,1/4,3/8,1/2

氟树脂制高级管接头 LQ1

    ・材质:New PFA
    ・ 4层密封结构
    ・异径入珠方式,不用变更主体即可更换管子尺寸
系列最高使用压力使用温度
LQ11.0MPa0~200℃

氟树脂制高级管接头 LQ3

    ・材质:New PFA
    ・3层密封结构
    ・组装施工性优良
系列最高使用压力使用温度
LQ31.0MPa螺母材质PVDF:0~150℃
螺母材质PFA:0~200℃

氟树脂制管子贯通型卡套式接头 LQHB

    ・管管子定位自由
     由于管子可贯通接头主体,可自由设定位置
    ・可在半导体制造工程方面、用于化学液的压送等
    ・可对应酸· 碱· 超纯水等化学液
    ・材质:New PFA(主体、螺母)、PTFE(弹簧夹)
系列适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
使用温度(℃)
LQHBφ3~φ25φ1/8''~φ1''0~200

洁净型堵头 10-KQP

系列尺寸适合接头尺寸
10-KQP公制ø2、ø3.2、ø4、ø6、ø8、ø10、ø12、ø16
10-KQP英制ø1/8、ø5/32、ø3/16、ø1/4、ø5/16、ø3/8、ø1/2

Go Top