电动夹爪
电动夹爪 2爪型(Z型) LEHZ
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-012-LEHZ.jpg)
-
・设定简单:设定位置和推力2项即可
控制器根据执行器规格设定后出厂(执行器、控制器配套销售)
・带落下防止功能(全系列带自锁功能)
・ 由于带自锁,降低功耗
・带夹持确认功能
・位置、速度、力的设定(64点)
系列 | 主体 尺寸 | 开闭 行程 两侧 (mm) | 夹持力[N] 基本型 | 夹持力[N] 紧凑型 | 开闭速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
LEHZ | 10 | 4 | 6~14 | 2~6 | 5~80 |
LEHZ | 16 | 6 | 6~14 | 3~8 | 5~80 |
LEHZ | 20 | 10 | 16~40 | 11~28 | 5~100 |
LEHZ | 25 | 14 | 16~40 | 11~28 | 5~100 |
LEHZ | 32 | 22 | 52~130 | ― | 5~120 |
LEHZ | 40 | 30 | 84~210 | ― | 5~120 |
电动夹爪 2爪型/带防尘罩(ZJ型) LEHZJ
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-012-LEHZJ.jpg)
-
・设定简单:设定位置和推力2项即可
控制器根据执行器规格设定后出厂(执行器、控制器配套销售)
・带落下防止功能(全系列带自锁功能)
・由于带自锁,降低功耗
・带夹持确认功能
・位置、速度、力的设定(64点)
系列 | 主体 尺寸 | 开闭 行程 两侧 (mm) | 夹持力[N] 基本型 | 夹持力[N] 紧凑型 | 开闭速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
LEHZJ | 10 | 4 | 6~14 | 3~6 | 5~80 |
LEHZJ | 16 | 6 | 6~14 | 4~8 | 5~80 |
LEHZJ | 20 | 10 | 16~40 | 11~28 | 5~100 |
LEHZJ | 25 | 14 | 16~40 | 11~28 | 5~100 |
电动夹爪 2爪型(F型) LEHF
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-012-LEHF.jpg)
-
・设定简单:设定位置和推力2项即可
控制器根据执行器规格设定后出厂(执行器、控制器配套销售)
・落下防止功能(全系列带自锁功能)
・由于带自锁,降低功耗
・带夹持确认功能
・位置、速度、力的设定(64点)
系列 | 主体 尺寸 | 开闭 行程 两侧 (mm) | 夹持力[N] 基本型 | 夹持力[N] 紧凑型 | 开闭速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
LEHF | 10 | 16(32)注) | 3~7 | 3~7 | 5~80 |
LEHF | 20 | 24(48)注) | 11~28 | 11~28 | 5~100 |
LEHF | 32 | 32(64)注) | 48~120 | 48~120 | 5~100 |
LEHF | 40 | 40(80)注) | 72~180 | 72~180 | 5~100 |
电动夹爪 3爪型(S型) LEHS
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-012-LEHS.jpg)
-
・设定简单:设定位置和推力2项即可
控制器根据执行器规格设定后出厂(执行器、控制器配套销售)
・带落下防止功能(全系列带自锁功能)
・ 由于带自锁,降低功耗。
・带夹持确认功能。
・位置、速度、力的设定(64点)。
系列 | 主体 尺寸 | 开闭 行程 两侧 (mm) | 夹持力[N] 基本 | 夹持力[N] 小型 | 开闭速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
LEHS | 10 | 4 | 2.2~5.5 | 1.4~3.5 | 5~70 |
LEHS | 20 | 6 | 9~22 | 7~17 | 5~80 |
LEHS | 32 | 8 | 36~90 | ― | 5~100 |
LEHS | 40 | 12 | 52~130 | ― | 5~120 |