协作机器人专用夹爪
协作机器人专用电动夹爪 LEHR
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/LEHR.jpg)
类型 | 系列 | 开闭行程(mm) | 夹持力[N] |
---|---|---|---|
协作机器人 | LEHR | 50 | 60~140 |
协作机器人专用电动夹爪 LEHF32EK2-64-□□-XA147 for Universal Robots
类型 | 系列 | 开闭行程 (mm) | 夹持力[N] |
---|---|---|---|
协作机器人用 | LEHF32EK2-64-□□-XA147 | 64 | 60~120 |
协作机器人专用电动真空夹爪 ZXPE5
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/ZXPE5.jpg)
-
・无需气源的真空夹爪
・仅需连接电气配线接头即可动作
内置真空泵,可在没有气源的地方使用
・将吸附所需的周边元件单元化
集真空泵、大气开放阀、压力显示器、吸盘于一体
・消耗电流最多削减64%
自动/手动模式,实现节能运行
・轻量:556g
・丰富的吸盘扩展品对应各种各样的工件形状
・安装规格:符合ISO9409-1-50-4-M6
最大吸入流量*1 根据本公司测定条件确定的夹爪运行模式:连续模式下的数值(真空泵连续运行状态)。可能因大气压(天气、海拔等)和测量方法而异。
最大可搬运重量*2 受吸盘直径、安装姿势和工件的限制。本产品请在最大可搬运重量以下使用。如果超过最大可搬运重量吸附・搬运,可能会造成主体故障及工件掉落。
系列 | 吸盘形状 | 吸盘直径 | 最大吸入流量*1 [L/min(ANR)] | 最大可搬运重量*2 [Kg] |
---|---|---|---|---|
ZXPE5 | 平型 平型带肋 风琴型 薄型 多段风琴型 2.5段风琴型 5.5段风琴型 薄膜包装工件用平型 | φ8~φ32 | 4.5 | 5 |