ISO气缸
ISO气缸 C85/C75
-
・符合ISO规格(6432)(C85)
・有带安装件、带杆前端安装件和带磁性开关的型号。
不必分别配备气缸和安装件,节省工时。
・磁性开关容易微调。
・开关托架透明化,更便于目视确认。
・带磁性开关。
C85系列:CD85、CD85W、CD85K、CD85R
C75系列:CD75、CD75W、CD75K、CD75R
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | C85 | 单杆双作用 | 8,10,12,16,20,25 |
标准型 | C85 | 双杆双作用 | 8,10,12,16,20,25 |
标准型 | C85 | 单杆单作用 | 8,10,12,16,20,25 |
标准型 | C75 | 单杆双作用 | 32,40 |
标准型 | C75 | 双杆双作用 | 32,40 |
标准型 | C75 | 单杆单作用 | 32,40 |
杆不回转型 | C85 | 单杆双作用 | 8,10,12,16,20,25 |
杆不回转型 | C85 | 单杆单作用 | 8,10,12,16,20,25 |
杆不回转型 | C75 | 单杆双作用 | 32,40 |
杆不回转型 | C75 | 单杆单作用 | 32,40 |
直接安装型 | C85 | 单杆双作用 | 8,10,12,16,20,25 |
直接安装型 | C75 | 单杆双作用 | 32,40 |
长寿命气缸 C85/C75-XB24
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/C85C75-XB24.jpg)
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
长寿命 | C85-XB24 | 单杆双作用 | 8,10,12,16,20,25 |
长寿命 | C75-XB24 | 单杆双作用 | 32,40 |
ISO气缸/气缸无调整气缓冲型 C85-X3242/C75-X3242
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-C85C75-X3242.jpg)
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
ISO气缸/标准型 | C85-X3242 | 单杆双作用 | 20、25 |
气缸/标准型 | C75-X3242 | 单杆双作用 | 32、40 |
ISO气缸 CP96/CP96SD
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CP96 | 单杆双作用 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
杆不回转型 | CP96K | 单杆双作用 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
符合ISO规格的气缸 CP96/CP96SD
-
・符合ISO规格(15552)。
・缓冲阀容易调节。
・4面均配置有CNOMO用槽、和-M9□、A9□用槽。
・带磁性开关(CP96SD系列:CP96SD,CP96KD)
※CP96系列(ø32~ø100)已进行产品变更。
请选择新CP96系列。
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CP96 | 单杆双作用 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
杆不回转型 | CP96K | 单杆双作用 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
ISO气缸 C96/C96SD
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | C96 | 单杆双作用 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
杆不回转型 | C96K | 单杆双作用 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
平稳运动气缸 | C96Y | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
符合ISO规格的气缸 C96/C96SD
-
・发货ISO规格(15552)。
・缓冲阀容易调节。
・带磁性开关(C96SD系列:C96SD,C96KD,C96YD)
※C96系列(ø32~ø100)已进行产品变更。
请选择新C96系列。
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | C96 | 单杆双作用 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
杆不回转型 | C96K | 单杆双作用 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
平稳气缸 | C96Y | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
符合ISO规格的薄型气缸 C55/CD55
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-C55-CD55.jpg)
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | C55 | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
卫生型气缸/符合ISO规格 HYC
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-028-HY-HYD.jpg)
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
符合ISO规格 | HYC | 双作用 | 32,40,50,63 |
带锁气缸 CP96N/C96N
-
・只能通过六角扳手进行解锁与保持
易于安装到装置上
・维护性提高
锁紧单元可与气缸分离
・保持力 提高15%
・高停止精度 ±1mm 以下
・全长最多缩短27.5mm
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) | 锁紧机构 |
---|---|---|---|---|
标准型 | CP96N | 单杆双作用 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 | 排气锁紧 |
标准型 | C96N | 单杆双作用 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 | 排气锁紧 |