标准型气缸(方形端盖)
气缸 MB/MDB
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-011-MB-MDB.jpg)
-
・通过变更盖形状,重量最大削减10%,实现轻量化。
・设有带杆端安装件、摆动底座安装件的型号(省去了分别订购气缸和安装件的时间) 。
・带磁性开关(MDB-Z系列:MDB,MDBW,MDBK,
MDBKW,MDBB,MDB□Q)。
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | MB-Z | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
标准型 | MBW-Z | 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
杆不回转型 | MBK-Z | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
杆不回转型 | MBKW-Z | 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
端锁气缸 | MBB | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
产品特点
■Reduced weight by changing the shape of the rod cover and head cover.
- Weight 10% lighter (ø40-100 stroke)
- 0.91 kg (New) ←1.01 kg (Existing model)
![](/newproducts/en/mb/images/01.jpg?1027)
■Non-rotating rod type added. New
- Series MBK-Z (Single rod)
- Series MBKW-Z (Double rod)
■Part numbers with rod end bracket and/or pivot bracket available
Not necessary to order a bracket for the applicable cylinder separately
Note) Mounting bracket is shipped together with the product, but not assembled.
![](/newproducts/en/mb/images/02.jpg)