静电对策元件(除静电元件)
静电消除器/棒型 IZS40/41/42
系列 | 形式 | 离子产生方式 | 偏置电压 (离子平衡) |
---|---|---|---|
IZS42 | 双AC型 | 电晕放电式 | ±30V |
IZS41 | 反馈传感器型 | 电晕放电式 | ±30V |
IZS40 | 标准型 | 电晕放电式 | ±30V |
控制器分离型 静电消除器/棒型 IZT40/41(-L)/42(-L)/43(-L)
系列 | 形式 | 离子产生方式 | 偏置电压 (离子平衡) |
---|---|---|---|
IZT42(-L) 棒型 | 双AC方式 | 电晕放电式 | ±30V以内 |
IZT41(-L) 棒型 | AC方式 | 电晕放电式 | ±30V以内 |
IZT40 棒型 | 标准型 | 电晕放电式 | ±30V以内 |
IZT43(-L) 喷嘴型 | AC方式 | 电晕放电式 | ±30V以内 |
静电消除器 IZS31
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-IZS31.jpg)
系列 | 离子产生方式 | 离子平衡 |
---|---|---|
IZS31 | 电晕放电式 | ±30V(不锈钢电极针为±100V) |
静电消除器/喷嘴型 IZN10E
系列 | 离子产生方式 | 偏置电压 (离子平衡) |
---|---|---|
IZN10E | 电晕放电式 | 节能喷嘴:±10V以内 大流量喷嘴:±15V以内 |
静电消除器 风扇型 IZF
系列 | 最大风量 | 离子产生方式 | 偏置电压 (离子平衡) |
---|---|---|---|
IZF10 | 0.46m3/min, 0.66m3/min, 0.80m3/min | 电晕放电方式 | ±13V |
IZF21 | 1.8m3/min | 电晕放电方式 | ±5V |
IZF31 | 4.4m3/min | 电晕放电方式 | ±5V |
静电消除器 喷枪型 IZG10
系列 | 离子发生方式 | 偏置电压 (离子平衡) |
---|---|---|
IZG10 | 电晕放电式 | ±10V以内 |
带静电消除器的除尘箱 ZVB
系列 | 尺寸 | 离子产生方式 | 偏置电压 |
---|---|---|---|
ZVB20 | A4 | 电晕放电式 | ±10V以内(除静电距离:距离喷嘴100mm) |
ZVB40 | A3 | 电晕放电式 | ±10V以内(除静电距离:距离喷嘴100mm) |
表面电位传感器 IZD10
系列 | 测定点位 | 输出电压 | 有效检测距离 |
---|---|---|---|
IZD10-110 | ±0.4kV(检测距离25mm时) | 1~5V (输出阻抗 约100Ω) | 10~50mm |
IZD10-510 | ±20kV(检测距离50mm时) | 1~5V (输出阻抗 约100Ω) | 25~75mm |
表面电位传感器显示器 IZE11
额定测定范围 | 系列 | 设定最小单位 | 输出 |
---|---|---|---|
-0.4kV~+0.4kV -20kV~+20kV | IZE11 | 0.001kV(±0.4kV时) 0.1kV(±20kV时) | 开关输出×2+模拟输出 (1~5V、4~20mA) |