产品目录

产品信息 »  产品目录  » 静电对策元件(静电消除器)  » 静电对策元件(除静电元件)表面电位传感器

静电对策元件(除静电元件)表面电位传感器

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

表面电位传感器 IZD10

    ・检测工件的带电电位,输出模拟电压。
系列测定电位输出电压有效检测距离
IZD10-110±0.4kV(检测距离25mm时)1~5V
(输出阻抗 约100Ω)
10~50mm
IZD10-510±20kV(检测距离50mm时)1~5V
(输出阻抗 约100Ω)
25~75mm

表面电位传感器显示器 IZE11

    ・通过连接表面电位传感器(IZD10),显示带电电位,进行开关输出和模拟电压或电流的输出。
系列额定测定范围设定最小单位输出
IZE11-0.4kV~+0.4kV
-20kV~+20kV
0.001kV(±0.4kV时)
0.1kV(±20kV时)
开关输出×2+模拟输出
(1~5V、4~20mA)

便携式表面电位计 IZH10

    ・携带性优越的表面电位计。
系列额定带电量范围显示最小单位
IZH10±20.0kV0.1kV(±1.0~±20.0kV)
0.01kV(0~±0.99kV)

Go Top