产品目录

产品信息 »  产品目录  » 无润滑脂 氮气(N2)对应元件  » 气源处理元件

气源处理元件

洁净型气体过滤器 SF

    ・采用可更换滤芯的夹头型。
     (SFA100・200・300,SFB100)
    ・半导体工艺用的小型一次性过滤器。
     (SFB300,SFC100)
形式系列使用压力过滤精度
夹头型
圆盘式
SFA100・200・300最高0.99MPa
(真空:1.3×10-6kPa)
0.01μm
(捕捉效率99.99%)
夹头型
直通式
SFB100最高0.99MPa
(真空:1.3×10-6kPa)
0.01μm
(捕捉效率99.99%)
一次性型
直通式
SFB300最高0.99MPa
(真空:1.3×10-6kPa)
0.01μm
(捕捉效率99.99%)
一次性型
多盘型
SFC100最高0.99MPa
(真空:1.3×10-6kPa)
0.01μm
(捕捉效率99.99%)

Go Top