产品目录

产品信息 »  产品目录  » F.R.L组件/压力控制元件  » 比例阀

比例阀

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

小型比例电磁阀 PVQ

    ・对流量进行与电流成比例的无级控制。
    ・重复精度:3%以下。
    ・迟滞:10%以下。
系列流量控制范围 L/min流体
PVQ0~5
0~6
0~75
0~100
空气、惰性气体

电气比例阀® E-P HYREG® VY1

    ・通过电信号无级控制压力。
    ・气缸的推力控制。
    ・喷嘴的风量控制。
    ・气罐的压力控制。
系列接管口径设定压力(MPa)
VY1M5×8
1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1,11/4,11/2,2
0.05~供给压力

电气比例阀 VEF/VEP

    ・通过电信号无级控制流量或压力。
    ・用于压力模具缓冲器、焊机、低压铸造的加压控制气缸的多级速度控制或空气马达的回转控制。
系列接管口径
VEF/VEP1/4,3/8,1/2

5通电气比例阀 VER

    ・一个阀可对气缸的驱动和加压进行无级控制。
    ・适合气缸:ø25~ø125。
    ・可排气节流或B通口减压。
系列接管口径设定压力(MPa)
VER2000・40001/4,3/8,1/20.1~0.9

电气比例阀专用功率放大器 VEA

    ・驱动电气比例阀的专用增幅器。
    ・小电流的指令信号。
    ・高颤振效果。
    ・使电气比例阀的性能稳定化。
系列
VEA250
VEA251
VEA252

Go Top