产业用通信元件 对应CompoNet的元件
串行传输系统 EX120/121/122/123/124/126/140/180
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-053-EX.jpg)
系列 | 防护等级 | 通信协议※ | 适用的阀 |
---|---|---|---|
EX120 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link CompoNet™ CompoBus/S NKE省配线系统 S-LINK V(订制规格) | SY3000,5000,7000(插入式) VQ1000,2000 SV1000,2000,3000,4000 |
EX121 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link CompoNet™ CompoBus/S NKE省配线系统 S-LINK V(订制规格) | SY3000,5000 |
EX122 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link CompoNet™ CompoBus/S NKE省配线系统 S-LINK V(订制规格) | SY3000,5000 |
EX123 | IP65 | NKE省配线系统 | VQ2000,4000,5000 |
EX124 | IP65 | CC-Link CompoBus/S DeviceNet™(订制规格) | VQ2000,4000,5000 |
EX126 | IP67 | CC-Link | SY3000,5000,7000(插入式) VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 |
EX140 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link CompoBus/S NKE省配线系统 | SQ1000,2000 SZ3000 |
EX180 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link EtherCAT®(订制规格) AnyWireASLINK(订制规格) | SY3000,5000,7000 SJ2000,3000 S0700 |