低速控制用速度控制阀
小型带刻度的速度控制阀 AS-FSMA/FSCA
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/AS-FSMA.jpg)
形式 | 系列 | 气缸侧连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
带刻度的速度控制阀 弯头、万向型 | AS-FSMA AS-FSCA | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8 | φ3.2~φ10 | φ1/8''~φ5/16'' |
带刻度的速度控制阀 直通型 | AS□2-FSMA AS□2-FSCA | - | φ3.2~φ6 | φ1/8''~φ1/4'' |
带刻度的速度控制阀 薄型紧凑型 JAS-SML/SCL
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/JAS-SML.jpg)
形式 | 系列 | 气缸侧连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
带刻度的速度控制阀 弯头型 | JAS-SML JAS-SCL | M3×0.5 M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8 | φ3.2、φ4、φ6 | φ1/8''、φ5/32''、φ1/4'' |
带快换接头的速度控制阀 AS-FM/FC
形式 | 系列 | 气缸侧连接口径 | 适合缸筒内径 公制尺寸 | 适合缸筒内径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
按压锁定式 带快换接头的弯头、万向接头型 | AS-FM AS-FC | M5,10-32UNF 1/8,1/4 | φ2~φ6 φ3.2~φ10 | φ1/8''~φ1/4'' φ1/8''~φ3/8'' |
按压锁定式 带快换接头的直通型 | AS□2-FM AS□2-FC | - | φ3.2~φ8 | φ1/8''~φ5/16'' |
带标度的速度控制阀 弯头型、万向型 | AS-FSM AS-FSC | M5,10-32UNF 1/8,1/4 | φ2~φ6 φ3.2~φ10 | φ1/8''~φ1/4'' φ1/8''~φ3/8'' |
带标度的速度控制阀 直通型 | AS□2-FSM AS□2-FSC | - | φ3.2~φ8 | φ1/8''~φ5/16'' |
低速控制用速度控制阀 AS
形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
带快换管接头 弯头型、万向型 | AS□□□1FM | M5~1/4 | φ3.2~φ10 | φ1/8''~φ3/8'' |
带快换管接头 直通型 | AS□001FM | − | φ3.2~φ10 | φ1/8''~φ3/8'' |
带快换管接头 双向速度控制阀 | ASD□30FM | M5~1/4 | φ3.2~φ10 | φ1/8''~φ3/8'' |
标准型(金属主体) | AS□□□0M | M5~1/4 | φ3.2~φ10 | φ1/8''~φ3/8'' |