管子(特殊环境用管子)
FR软质尼龙管 TRS
系列 | 管子外径 | 颜色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TRS | φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、红、蓝、绿 | 空气・水 |
FR双层管 TRB
系列 | 管子外径 | 颜色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TRB | φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、红、蓝、黄、绿 | 空气・水 |
FR双层聚氨酯管 TRBU
系列 | 管子外径 | 颜色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TRBU | φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、红、蓝、黄、绿 | 空气・水 |
难燃性(相当于UL-94规格V-0)FR软质双层聚氨酯管 TRBU-X259
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-trbu-x259.jpg)
系列 | 管子外径 | 颜色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TRBU-X259 | φ3.2、φ4、φ6、φ8、φ10、φ12 (部分可进行特注,详情请见样本) | 黒、白、红、青、黄、绿 (部分可进行特注,详情请见样本) | 空气、水 |
双层管剥离器 TKS
系列 | 管子外径 | 颜色 |
---|---|---|
TKS | φ6,φ8,φ10,φ12 | 橙、黄、蓝、绿 |
FR三层聚氨酯管 TRTU
系列 | 管子外径 | 颜色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TRTU | φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、红、蓝、黄、绿 | 空气・水 |
软质氟树脂双层管 TQ
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 颜色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TQ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 半透明(素材色) | 空气、水、惰性气体、溶剂 |
防静电软质尼龙管 TAS
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 颜色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TAS | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒 | 空气 |
防静电聚氨酯管 TAU
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 颜色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TAU | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒 | 空气 |