特殊环境用管接头
FR快换管接头 KR-W2
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-020-KR-W2.jpg)
系列 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|
KR-W2 | φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
集装式FR快换管接头 KRM
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-021-KRM.jpg)
系列 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|
KRM | φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/4,3/8 |
防静电快换管接头 KA
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-022-KA.jpg)
系列 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|
KA | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5×0.8,M6×1.0,标准Uni螺纹 1/8,1/4,3/8,1/2 |
SUS316快换管接头 KQG2
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-023-KQG2.jpg)
系列 | 尺寸 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|---|
KQG2 | 公制 | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10, φ12,φ16 | M5 R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KQG2 | 英制 | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'', φ3/8'',φ1/2'' | UNF10-32 NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
快换管接头 不锈钢系列 KQ2-G
-
・金属部材质:SUS303。
・管子拆装性提高:插入力最多减小30%、脱离力最多减小20%。
・小型、轻量化
体积上,高度方向降低24%,水平方向减小23%。
质量上,减小57%。
・主体形状:共27种。
系列 | 尺寸 | 适合管子 | 连接螺纹 |
---|---|---|---|
KQ2-G | 公制 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16 | M5 R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
不锈钢快换管接头 KG
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-024-KG.jpg)
系列 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|
KG | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | M5×0.8 1/8,1/4,3/8,1/2 |
SUS316嵌入式管接头 KFG2
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-025-KFG2.jpg)
-
・体积小、重量轻。
・使用流体温度:-65~260℃(摆动弯头为-5~150℃)。
・材质:SUS316,不使用橡胶材质(摆动弯头除外)。
・无润滑脂,可使用蒸汽。符合食品卫生法。
系列 | 尺寸 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|---|
KFG2 | 公制 | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KFG2 | 英制 | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'' φ3/8'',φ1/2'' | NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
微型管接头/SUS316 MS
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-026-MS.jpg)
系列 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|
MS | φ3.2,φ4,φ6 | M5 |
不锈钢型带单向阀的快插接头 KKA
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-027-KKA.jpg)
系列 | 连接螺纹 |
---|---|
KKA | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1,1 1/4,1 1/2 |
符合EHEDG/洁净设计/符合FDA的管接头 KFG2H□-E/KFG2H□-C/KQ□2-F・KFG2-F
种类 | 系列 | 名称 | 螺纹种类 |
---|---|---|---|
符合EHEDG | KFG2H□-E | SUS316插入式管接头 | M、G螺纹 |
洁净设计 | KFG2H□-C | SUS316插入式管接头 | M、G螺纹 |
符合FDA | KQG2-F | SUS316快换管接头 | M、R、Rc、UNF、NPT G |
符合FDA | KQB2-F | 金属快换管接头 | M、R、Rc、UNF、NPT G |
符合FDA | KFG2-F | SUS316插入式管接头 | R、Rc、NPT G |
耐气候性强的快换管接头 KQ-X1744
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-KQ-X1744-g.jpg)
-
・促进耐气候性实验 1000小时通过
符合ISO4892-3(JIS K7350-3)
・复合循环实验 960小时通过
符合ISO14993(JIS H8502:1999)
・臭氧暴露实验 1000小时通过
符合ISO1431(JIS K6259)
系列 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|
KQ-X1744 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |