通用管接头
快换管接头 KQ2
-
・真空-100kPa~可使用。
・主体形状:共51种。
・螺纹部材质/表面处理(有或无):2种。
・可选表面处理:黄铜(无镀层)、黄铜+无电解镀镍。
・适合管子外径
圆形
公制: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
英制:ø1/8'', ø5/32'', ø3/16'', ø1/4'', ø5/16'', ø3/8'', ø1/2''
椭圆形
公制:ø3.2, ø4, ø6
英制: ø1/8'', ø5/32'', ø3/16''
・连接螺纹
公制:M3, M5, M6
R,Rc :1/8, 1/4, 3/8, 1/2
G:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
NPT:10-32UNF, 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Uni:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
・密封方式
密封剂/密封垫密封
密封件密封
密封垫密封(Uni螺纹)
原KJ/KQ2已停止生产、现已变更为新KQ2。
无润滑脂规格(-X17, -X29, -X39)、橡胶材质FKM规格(-X34, -X94)仍通
过原产品对应。查看原KJ/KQ2系列的样本请点此
系列 | 释放套形状 | 尺寸 | 连接螺纹 |
---|---|---|---|
KQ2 | 椭圆形 | 公制、英制 | M,R,Rc,G,NPT,Uni |
KQ2 | 圆形 | 公制、英制 | M,R,Rc,G,NPT,Uni |
金属快换管接头 KQB2
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-006-KQB2.jpg)
系列 | 尺寸 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|---|
KQB2 | 公制 | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10, φ12,φ16 | M5 R・Rc・G 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KQB2 | 英制 | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'', φ3/8'',φ1/2'' | UNF10-32 NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
回转式快换管接头 KS/KX
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-007-KS-KX-c.jpg)
系列 | 尺寸 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|---|
KS | 公制 | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5×0.8,M6×1.0 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KX(高速型) | 公制 | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5×0.8,M6×1.0 1/8,1/4,3/8,1/2 |
回转式快换管接头 KS
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-008-KS-c.jpg)
系列 | 尺寸 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|---|
KS | 英制 | φ5/32,φ1/4,φ5/16,φ3/8 | 10-32UNF,1/8,1/4,3/8 |
集装式快换管接头 KM
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-009-KM-c.jpg)
系列 | 尺寸 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|---|
KM | 公制 | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KM | 英制 | φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2'' | 1/4,3/8 |
插入式管接头 KF
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-010-KF-all.jpg)
系列 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|
KF | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
微型管接头 M
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-011-M-all.jpg)
系列 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|
M-□□-2 | φ2 | M3,M5 |
M | φ3.2,φ4,φ6 | M3,M5,1/8 |
卡套式管接头 H/DL/L/LL
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-012-H-DL-L-LL.jpg)
系列 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|
H | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
DL | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
L | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
LL | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
自封式快换管接头 KC
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-013-KC.jpg)
系列 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|
KC | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5×0.8,1/8,1/4,3/8,1/2 |
低回转力矩回转接头 MQR
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-033-MQR.jpg)
-
・金属密封方式。
・回转机构・用于向机器人手臂等回转、摆动部位供气。
・低回转力矩:0.003~0.50N・m以下。
・使用温度:-10~80℃。
・允许回转数:200~3000min-1(rpm)。
系列 | 回路数 | 连接口径 | 使用压力 |
---|---|---|---|
MQR | 1,2,4,8,12,16 | M5×0.8 | -100kPa~1MPa |
弹性体密封的回转接头 MQR-X229
-
・弹性体密封。
・对应十字滑块联轴器。
・使用压力范围:-100kPa~0.7MPa。
・允许转速:200min-1(rpm)※1。
・初始回转力矩:0.50N・m※2以下。
・寿命:1000万次回转※3。
・回路数:8回路。
※1 参考值。
※2 不加压时。
※3 在本公司的寿命实验条件下。
系列 | 回路数 | 连接口径 | 使用压力 |
---|---|---|---|
MQR-X229 | 8 | M5×0.8 | -100kPa~0.7MPa |
堵头 KQ2P
系列 | 尺寸 | 适合接头尺寸 |
---|---|---|
KQ2P | 公制 | ø2、ø3.2、ø4、ø6、ø8、ø10、ø12、ø16 |
KQ2P | 英制 | ø1/8、ø5/32、ø3/16、ø1/4、ø5/16、ø3/8、ø1/2 |