先导式3通电磁阀
3通电磁阀 SYJ300/500/700
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-028-SYJ-c.jpg)
系列 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消耗功率(W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|
SYJ300 | 0.36 | 0.31 | 0.089 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) | -100kPa |
SYJ500 | 1.2 | 0.48 | 0.34 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) | -100kPa |
SYJ700 | 2.7 | 0.34 | 0.69 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) | -100kPa |
3通电磁阀 VQZ100/200/300
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-029-VQZ-c.jpg)
-
・该产品为外部先导规格,可真空使用。
・铝制一体型集装式・可安装DIN导轨。
・集装型号:VV3QZ12,VV3QZ15,VV3QZ22,VV3QZ25,
VV3QZ32,VV3QZ35
系列 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消耗功率(W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|
VQZ100 | 0.56 | 0.30 | 0.14 | 0.35(标准) 0.9(高压型、 高速响应型) | -100kPa |
VQZ200 | 1.7 | 0.36 | 0.45 | 0.35(标准) 0.9(高压型、 高速响应型) | -100kPa |
VQZ300 | 3.0 | 0.33 | 0.72 | 0.35(标准) 0.9(高压型、 高速响应型) | -100kPa |
3通电磁阀 VZ100/300/500
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-030-VZ100-c.jpg)
-
・可真空使用 (VZ100 、VZ300R、VZ500R)
・无需进行先导阀的排气对策 (集中排气型:VZ300M 、500M)
・可作为选择阀或分离阀使用(外部先导型:VZ300R、500R)
・集装型号:VV3Z1,VV4Z1,VV3Z3,VV3Z5
※VZ300/500系列已于2023年4月停产。
请选择SYJ500/700系列。
系列 | 流量特性 2→3(A→P) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→P) b | 流量特性 2→3(A→P) Cv | 消耗功率(W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|
VZ100 | 0.19 | 0.071 | 0.042 | 1.8 | -100kPa |
VZ300 | 1.2 | 0.48 | 0.34 | 1.8 | -100kPa |
VZ500 | 2.7 | 0.34 | 0.69 | 1.8 | -100kPa |
3通电磁阀 VZ200/400
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-031-VZ200-c.jpg)
系列 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|
VZ200 | 0.85 | 0.35 | 0.22 | 1.8 |
VZ400 | 2.2 | 0.11 | 0.49 | 1.8 |
3通电磁阀/先导式・座阀型 VP300/500/700
系列 | 流量特性 2→3(A→P) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→P) b | 流量特性 2→3(A→P) Cv | 消耗功率(W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|
VP300 | 4.2 | 0.23 | 1.0 | 1.55(标准) 0.55(带节电回路) 0.4(低功率规格) | -100kPa |
VP500 | 8.9 | 0.20 | 2.1 | 1.55(标准) 0.55(带节电回路) 0.4(低功率规格) | -100kPa |
VP700 | 15.3 | 0.22 | 3.7 | 1.55(标准) 0.55(带节电回路) | -100kPa |
3通电磁阀/先导式・座阀型 VG342
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-VG-c.jpg)
系列 | 流量特性 2→3(A→P) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→P) b | 流量特性 2→3(A→P) Cv | 消耗功率(W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|
VG342 | 38 | 0.32 | 9.8 | 4(标准) 1.8(低消耗功率型) 1.8(长期通电型) | -101.2kPa |
大型3通电磁阀 VP3145/3165/3185
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-034-VP-c.jpg)
-
・阀的容量大,排气阻力小
・N.C./N.O.切换简单
※VP3145/3165/3185 (AC线圈)将于2024年9月停产。
请选择VP3145はVG342。
系列 | 流量特性 2→3(OUT→EXH) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(OUT→EXH) b | 流量特性 2→3(OUT→EXH) Cv | 消耗 功率 (W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|
VP3145 | 26 | 0.35 | 7.0 | 12 | -101.2kPa |
VP3165 | 有效截面积: 330mm2 | 有效截面积: 330mm2 | 有效截面积: 330mm2 | 12 | -101.2kPa |
VP3185 | 有效截面积: 670mm2 | 有效截面积: 670mm2 | 有效截面积: 670mm2 | 12 | -101.2kPa |
ISO13849-1认证/带主阀位置检测功能的3通残压排气阀 VP/VG
-
・符合安全规格ISO13849-1(对应等级2~4)。
・带主阀位置检测功能。
・容易构筑复杂系统。
・可靠性高。
・可选择安全限位开关。
・带软启动功能(-X555)。
系列 | 等级 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
---|---|---|---|---|
残压排气阀 VP542-X536 | 2 | 8.9 | 0.20 | 2.1 |
残压排气阀 VP742-X536 | 2 | 15.3 | 0.22 | 3.7 |
双残压排气阀 VP544-X538 | 3,4 | 6.7 | 0.10 | 1.3 |
双残压排气阀 VP744-X538 | 3,4 | 9.7 | 0.08 | 2.1 |
带缓慢启动功能的 双残压排气阀 VP544-X555 | 3,4 | 6.7 | 0.10 | 1.3 |
带缓慢启动功能的 双残压排气阀 VP744-X555 | 3,4 | 9.7 | 0.08 | 2.1 |
双残压排气阀 VG342-X87 | 3,4 | 28.6 | 0.03 | 5.6 |