气控阀
5通气控阀 SYA3000/5000/7000
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-060-SYA-c.jpg)
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 气缸驱动 尺寸 |
---|---|---|---|---|
SYA3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 |
SYA5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 |
SYA7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 |
4・5通气控阀 SYJA3000/5000/7000
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-061-SYJA-c.jpg)
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 气缸驱动 尺寸 |
---|---|---|---|---|
SYJA3000 | 0.46 | 0.35 | 0.12 | φ25 |
SYJA5000 | 0.83 | 0.32 | 0.21 | φ40 |
SYJA7000 | 2.9 | 0.35 | 0.74 | φ50 |
5通气控阀 VZA2000/4000
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-062-VZA-c.jpg)
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 气缸驱动 尺寸 |
---|---|---|---|---|
VZA2000 | 0.90 | 0.25 | 0.21 | φ40 |
VZA4000 | 2.2 | 0.19 | 0.54 | φ50 |
5通气控阀 VFA1000/3000/5000
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-063-VFA-c.jpg)
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 气缸驱动 尺寸 |
---|---|---|---|---|
VFA1000 | 0.53 | 0.28 | 0.13 | φ40 |
VFA3000 | 3.1 | 0.32 | 0.75 | φ80 |
VFA5000 | 10.0 | 0.49 | 2.9 | φ125 |
5通气控阀 VFRA3000/4000
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-064-VFRA-c.jpg)
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 气缸驱动 尺寸 |
---|---|---|---|---|
VFRA3000 | 8.6 | 0.37 | 2.2 | φ100 |
VFRA4000 | 14 | 0.30 | 3.7 | φ125 |
5通气控阀 VPA4□50/4□70
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-065-VPA-c.jpg)
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 气缸驱动 尺寸 |
---|---|---|---|---|
VPA4□50 | 21 | 0.28 | 5.6 | φ140 |
VPA4□70 | 有效截面积: 300mm2 | 有效截面积: 300mm2 | 有效截面积: 300mm2 | φ300 |
4・5通气控阀 VSA4□20/4□30/4□40
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-066-VSA-c.jpg)
系列 | 流量特性 A/B→EA/EB C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 A/B→EA/EB b | 流量特性 A/B→EA/EB Cv | 气缸驱动 尺寸 |
---|---|---|---|---|
VSA4□20 | 5.6 | 0.51 | 1.4 | φ80 |
VSA4□30 | 9.6 | 0.17 | 2.4 | φ100 |
VSA4□40 | 16 | 0.32 | 4.2 | φ140 |
3通气控阀 SYJA300/500/700
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-067-SYJA-c.jpg)
系列 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
---|---|---|---|
SYJA300 | 0.36 | 0.31 | 0.089 |
SYJA500 | 1.2 | 0.48 | 0.34 |
SYJA700 | 2.7 | 0.34 | 0.69 |
3通气控阀 VZA200/400
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-068-VZA-c.jpg)
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv |
---|---|---|---|
VZA200 | 0.85 | 0.35 | 0.22 |
VZA400 | 2.2 | 0.17 | 0.53 |
3通气控阀 VPA300/500/700
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-071-VPA-c.jpg)
系列 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
---|---|---|---|
VPA300 | 4.2 | 0.26 | 1.0 |
VPA500 | 8.9 | 0.20 | 2.1 |
VPA700 | 15.3 | 0.22 | 3.7 |
3通气控阀 VTA301/315
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-069-VTA-c.jpg)
系列 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
---|---|---|---|
VTA301 | 0.60 | 0.29 | 0.15 |
VTA315 | 1.7 | 0.39 | 0.45 |
3通气控阀 VGA342
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-070-VGA-c.jpg)
系列 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
---|---|---|---|
VGA342 | 38 | 0.32 | 9.8 |
3通气控阀 VPA3145/3165/3185
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-072-VPA-c.jpg)
系列 | 流量特性 2→3(OUT→EXH) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(OUT→EXH) b | 流量特性 2→3(OUT→EXH) Cv |
---|---|---|---|
VPA3145 | 42 | 0.39 | 10 |
VPA3165 | 有效截面积:330mm2 | 有效截面积:330mm2 | 有效截面积:330mm2 |
VPA3185 | 有效截面积:670mm2 | 有效截面积:670mm2 | 有效截面积:670mm2 |