化学液用阀
化学液用气控阀/接头一体型 LVC
系列 | 类型 | 阀形式 | 适合管子外径 | 孔口直径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|
LVC | 气控型 接头一体型 | N.C./N.O./双作用 | 公制:3~25 英制:1/8~1 | 4~22 |
化学液用气控阀/螺纹拧入型 LVA
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-036-LVA.jpg)
-
・主体材质:New PFA/SUS/PPS
・膜片材质:可选择PTFE,EPR,NBR
・对应有机溶剂
主体材质:SUS、执行器部材质:ADC、缓冲器材质:FKM/EPDM
・集装式型号:LLA2,LLA3,LLA4,LLA5
系列 | 类型 | 阀形式 | 接管口径 适合管子外径 | 孔口直径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|
LVA | 气控型 螺纹拧入型 | N.C./N.O./双作用 | 1/8~1 | 2~22 |
LVA | 气控型 可用于有机溶剂 | N.C./N.O./双作用 | 公制:6~19 英制:1/4~1 | 4~22 |
化学液用阀/手动型(接头一体型/螺纹拧入型) LVH
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-037-LVH.jpg)
-
・主体材质:New PFA/SUS/PPS
・对应锁定式· 非锁定式
・对应有机溶剂
主体材质:SUS、执行器部材质:ADC、缓冲器材质:FKM/EPDM
・集装式型号:LLH2, LLH3, LLH4
系列 | 类型 | 阀形式 | 接管口径 适合管子外径 | 孔口直径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|
LVH | 手动型 (接头一体型/螺纹拧入型) | N.C. | 螺纹拧入型 1/8~1/2 接头一体型 公制:φ3~φ12 英制:1/8~1/2 | 4~12 |
LVH | 手动型 可用于有机溶剂 | N.C. | 公制:6~19 英制:1/4~1 | 4~22 |
化学液用气控阀 JLV20/30/50
-
・抑制微尘的产生/减小占用空间
采用特殊结构,减小阀开闭时的冲击,抑制微尘的产生
减小占用空间(与以前产品相比):阀宽减小20%,安装间距减小45%
・对应高压/高背压
使用压力:0~0.5MPa 背压:0~0.5MPa(与以前产品相比提高66%)
系列 | 类型 | 阀形式 | 适合管子外径 英制 | 孔口直径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|
JLV | 气控型 接头一体型 | N.C. | 1/4,3/8, 3/4 | 4,6,8 |
化学液用气控阀/小型 LVD
系列 | 类型 | 阀形式 | 适合管子 外径 公制 | 适合管子 外径 英制 | 孔口直径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|---|
LVD | 接头一体型 | N.C./N.O./双气控 | 3~19 | 1/8~3/4 | 2~16 |
LVD | 管子伸出 | N.C./N.O./双气控 | 6~19 | 1/4~3/4 | 4~16 |
LVD-F/FN | LQ1接头一体型 | N.C./N.O./双气控 | 3~25 | 1/8~1 | 4~22 |
LVD-F/FN | LQ3接头一体型 | N.C./N.O./双气控 | 6~25 | 1/4~1 | 4~22 |
LVD-F/FN | 管子伸出 | N.C./N.O./双气控 | 6~25 | 1/4~1 | 4~22 |
化学液用气控阀/外部无金属 LVQ
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-039-LVQ.jpg)
系列 | 类型 | 阀形式 | 适合管子外径 公制 | 适合管子外径 英制 | 孔口直径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|---|
LVQ | 接头一体型 | N.C./N.O./双气控 | 3~25 | 1/8〜1 | 4~22 |
LVQ | 省空间型 | N.C./N.O./双气控 | 接头尺寸: 2~6 | 接头尺寸: 2~6 | 4~22 |
LVQ | 管子伸出 | N.C./N.O./双气控 | 6~25 注) | 1/4〜1 注) | 4~22 |
氯乙烯制气控阀 LVP
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-040-LVP.jpg)
-
・对应氯乙烯配管:管接头型、带PVC自由接头型。
・主体材质:CPVC、膜片材质:PTFE。
・O形圈材质:FKM、EPDM(可选)。
・适合流体:脱离子水(纯水)、化学液。
系列 | 适合管子外径 | 孔口直径 (mmφ) | 阀形式 | 可选项 |
---|---|---|---|---|
LVP5□ | 外径φ22 (公称直径16A) | 16 | N.C./N.O./双气控 | 带流量调节 |
LVP6□ | 外径φ26 (公称直径20A) | 22 | N.C./N.O./双气控 | 带流量调节 |
LVP6□ | 外径φ32 (公称直径25A) | 22 | N.C./N.O./双气控 | 带流量调节 |
氯乙烯制快速排水阀 LVW
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-041-LVW.jpg)
-
・符合氯乙烯配管的JIS标准(JIS K 6742)
・适合流体:脱离子水(纯水)、化学液
・接液部材質:PVC(主体)
PTFE(座阀)
FKM(O形圈:标准)
EPDM(O形圈:可选项)
・流量特性:Cv値 10~198
・使用接头连接,配管容易
系列 | 适合管子外径 | 孔口直径 | 阀形式 |
---|---|---|---|
LVW60 | φ32(公称直径25A) | φ25 | 双作用 |
LVW80 | φ38(公称直径32A) | φ40 | 双作用 |
LVW80 | φ48(公称直径40A) | φ40 | 双作用 |
LVW90 | φ60(公称直径50A) | φ65 | 双作用 |
LVW90 | φ75(公称直径65A) | φ65 | 双作用 |
LVW90 | φ89(公称直径80A) | φ80 | 双作用 |