液压缓冲器
缓冲器 RJ
-
・最高动作次数1000万次。
・使被搬运物缓和停止。
・推出了M6~M27的尺寸。
・可与RB系列替换安装。
・可根据使用速度选择合适的扩展品。
L型:0.05~1m/s H型:0.05~2m/s
短行程型:0.05~1m/s
型号 | 系列 | 吸收动能(J) | 吸收行程(mm) | 外径螺纹 |
---|---|---|---|---|
缓和型 | RJ | 0.5~70 | 4~25 | M6~M27 |
短行程型 | RJ | 0.5~3.7 | 5~10 | M8~M14 |
缓冲器 RB
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-073-RB.jpg)
型号 | 系列 | 吸收动能(J) | 吸收行程(mm) | 外径螺纹 |
---|---|---|---|---|
标准型 | RB | 0.5~147 | 4~25 | M6~M27 |
耐冷却液型 | RBL | 3.92~147 | 6~25 | M10~M27 |
短尺寸型 | RBQ | 1.96~49 | 4~13 | M16~M32 |
可调式缓冲器 RB-OEM
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-074-RB-OEM.jpg)
型号 | 系列 | 吸收动能(J) | 吸收行程 (mm) | 外径螺纹 |
---|---|---|---|---|
小形低速 | RB-LROEM | 3.8~384 | 7~50 | M10~M36 |
小形 | RB-OEM | 5.9~384 | 10~50 | M14~M36 |
大形低速 | RB-LROEMXT | 425~2260 | 25~50 | M42~M64 |
大形 | RB-OEM(XT) | 425~7300 | 25~165 | M42~M85 |
伸长/压缩双向型缓冲垫 RB-ADA
型号 | 系列 | 行程 | 最大推进力 伸长侧 OUT | 最大推进力 压缩侧 IN |
---|---|---|---|---|
伸长/压缩 两用缓冲垫 | RB-ADA | 50~150 | 2000 | 2000~1335 |