耐环境规格气缸
不锈钢气缸 CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-026-CJ5S-CDJ5S-CG5S-CDG5S.jpg)
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CJ5・S | 双作用 | 10,16 |
标准型 | CG5・S | 双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
不锈钢材质
脚座、法兰、单肘节接头、双肘节接头 CJ2, CM2, CG1, CQ2
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-sus-kanagu.jpg)
系列 | 缸筒内径(mm) | 脚座 | 法兰 | 单肘节接头 | 双肘节接头 | 安装螺母 | 杆前端螺母 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ2 | 10,16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CM2 | 20,25,32,40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CG1 | 20,25,32,40,50,63,80,100 | ● | ● | ● | ● | − | ● |
CQ2 | 20,25,32,40,50,63,80,100 | − | − | ● | ● | − | ● |
不锈钢 订制规格
-
・将部件变更为不锈钢
型号 | 订制内容 |
---|---|
-XB12 | 外部为不锈钢 |
-XC6 | 材质为不锈钢 |
-XC7 | 拉杆、缓冲阀、拉杆螺母等为不锈钢 |
-XC27 | 双耳环销轴、双肘节接头销轴的材质为不锈钢 |
-XC65 | 材质为不锈钢(XC7+XC68的组合) |
-XC68 | 材质为不锈钢(活塞杆硬质化镀铬) |
卫生级气缸 HY□/HYD□
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-027-HY-HYD.jpg)
-
・形状便于洗净的耐水性气缸。
・不仅耐水性提升,寿命也为普通气缸的5倍以上(与本公司产品相比)。
・带磁性开关(HYDB系列:HYDB、HYDQB系列:HYDQB、
HYDC系列:HYDC、HYDG系列:HYDG)。
型号 | 资料 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
基本型 | HYB | 双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
基本型 | HYQ | 双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
符合ISO规格 | HYC | 双作用 | 32,40,50,63 |
带导杆 | HYG | 双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
防水气缸(气压、液压)
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-028-CM.jpg)
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
气缸 | CM2-Z | 双作用 | 20,25,32,40 |
气缸 | CG1-Z | 双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
气缸 | MB-Z | 双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
方形缸筒气缸 | MB1 | 双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
薄型气缸 | CQ2-Z | 双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
气缸 | CA2-Z | 双作用 | 40,50,63,80,100 |
带导杆的薄型气缸 | MGP-Z | 双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
带导杆气缸 | MGG | 双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
回转夹紧缸 | MK | 双作用 | 16,20,25,32,40,50,63 |
气缸 | RSQ | 双作用 | 32,40,50 |
符合JIS规格的 薄型液压缸/10MPa | CHKDB | 双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
符合JIS规格的 液压缸/7MPa | CH2F | 双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
高速气缸 | RHC-XC93 | 双作用 | 32,40 |
带润滑保持功能(润滑护圈)的气缸
-
・对应一般环境下的微小粉体(10~100μm)。
・在微小粉体的环境下耐久性为标准品的4倍。
・全长、安装尺寸与标准品相同(部分型号除外)。
・活塞杆表面可形成润滑脂膜,提高耐久性。
・防止粉体和异物混入。
・在一般环境下的寿命亦会更高。
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
气缸 | CM2-Z | 双作用 | 20,25,32,40 |
气缸 | CG1-Z | 双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
气缸 | CA2-Z | 双作用 | 40,50,63,80,100 |
薄型气缸 | CQS | 双作用 | 20,25 |
薄型气缸 | CQ2-Z | 双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
气动滑台 | MXQ□A | 双作用 | 6,8,12,16,20,25 |
带导杆的薄型气缸 | MGP-Z | 双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
双联气缸 | CXS | 双作用 | 6,8,12,16,20,25,32 |
高速气缸 | RHC-XC93 | 双作用 | 32,40 |
耐粉尘气缸 CM2/CG1/MB/CQ2/MGP-XC4□
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/CQ2-MGP-MB-CM2-XC4.jpg)
-
・追加了CM2-XC4□ New
・粉尘环境下耐久性为标准品的6倍
对应粒径20~100μm的粉体
对应陶瓷粉、碳粉、纸粉、金属粉
※焊接的焊渣除外
・可结合用途选择
活塞杆部装有润滑护圈(润滑保持)以及强力刮尘圈
带导杆的薄型气缸MGP系列在导杆部(单侧、两侧)也装有以上零件
・根据使用环境可更换端盖组件
※CQ2系列仅ø20、ø25、ø32对应
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
气缸 | CM2-XC4□ | 双作用 | 20、25、32、40 |
气缸 | CG1-XC4□ | 双作用 | 20、25、32、40、50、63、80、100 |
气缸 | MB-XC4□ | 双作用 | 32、40、50、63、80、100 |
薄型气缸 | CQ2-XC4□ | 双作用 | 20、25、32、40、50、63 |
带导杆气缸 | MGP-XC4□ | 双作用 | 20、25、32、40、50、63、80、100 |
耐粉尘气缸 MXQ-XC4A
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/MXQ-XC4A.jpg)
-
・适合在有陶瓷粉、碳粉、纸粉、金属粉(焊接的焊渣除外)等
粉尘粒径20~50μm的环境中使用
・耐久性提高4倍(相对于标准品)
导杆部、杆侧端盖部装有润滑护圈,防止粉尘及异物进入
・外形尺寸、工件安装方法可与标准品互换
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | MXQ-XC4A | 双作用 | 6、8、12、16、20、25 |
对称型 | MXQ□L-XC4A | 双作用 | 6、8、12、16、20、25 |
耐粉体气缸
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-XC92.jpg)
-
・适合在有陶瓷粉、碳粉、纸粉、金属粉(焊接的焊渣除外)等微小粉体漂浮的环境中使用
・耐久性提高4倍(对于标准品)
・杆侧缸盖装有2个润滑护圈
防止30μm以下的微小粉体侵入内部
・润滑护圈可使活塞杆上行程润滑脂膜,使其耐久性提高
※MGP-XC92(W)已于2023年9月停产。
请选择MGP-Z-XC4A(W)。
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
气缸 | CM2-XC92 | 双作用 | 20, 25, 32, 40 |
薄型气缸 | CQS-XC92 | 双作用 | 12, 16, 20, 25 |
薄型气缸 | CQ2-XC92 | 双作用 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
带导杆的薄型气缸 | MGP-XC92 | 双作用 | 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
粉尘对策 订制规格 -XC4, XC35
型号 | 订制内容 |
---|---|
-XC4 | 带强力防尘圈 |
-XC35 | 带金属防尘圈 |
耐热、耐寒 订制规格 -XB6, XB7, XB14, XC5
型号 | 订制内容 |
---|---|
-XB6 | 耐热气缸(-10~150℃) |
-XB7 | 耐寒气缸(-40~70℃) |
-XB14 | 带耐热磁性开关的气缸 |
-XC5 | 耐热气缸(-10~110℃) |