双联气缸
双联气缸 JMGP
-
・外形紧凑 全长缩短30.5mm,高度降低16mm。
・质量最多减小69% (0.32kg→0.1kg)。
・可从三个方向安装。
上面安装、下面安装、底面安装
・可从4个方向配管。
・可安装无触点磁性开关D-M9□型。
・用于搬运线的推动、抬升及夹紧等工序。
形式 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本型 | 滑动轴承 | JMGPM | 双作用 | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
平台式气缸 CXT
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-024-CXT.jpg)
形式 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|---|
标准型 | 滑动轴承 | CXTM | 双作用 | 12,16,20,25,32,40 |
标准型 | 球轴承 | CXTL | 双作用 | 12,16,20,25,32,40 |
双联气缸 CXSJ
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-025-CXSJ.jpg)
形式 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|---|
标准型 | 滑动轴承 | CXSJM | 双作用 | 6,10,15,20,25,32 |
标准型 | 球轴承 | CXSJL | 双作用 | 6,10,15,20,25,32 |
双联气缸 CXS2
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/CXS2-g.jpg)
-
・双活塞提供2倍推力
・双活塞杆,不回转精度为±0.1°
・允许动能:0.016J(是以前型号的7倍)
・活塞的最高使用速度:800mm/s(是以前型号的2.6倍)
・最大标准行程扩大
・安装尺寸与现行产品CXS系列相同
形式 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本型 | 滑动轴承、球轴承 | CXS2 | 双作用 | 6、10、15、20、25、32 |
双联气缸 CXS
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-026-CXS.jpg)
形式 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本型 | 滑动轴承・球轴承 | CXS | 双作用 | 6,10,15,20,25,32 |
带气缓冲 | 滑动轴承・球轴承 | CXS | 双作用 | 20,25,32 |
带端锁 | 滑动轴承・球轴承 | CXS | 双作用 | 6,10,15,20,25,32 |
双杆型 | 滑动轴承・球轴承 | CXSW | 双作用 | 6,10,15,20,25,32 |
长寿命气缸 CXS2-XB24
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/CXS2-XB24.jpg)
形式 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|---|
长寿命 | 滑动轴承 | CXS2-XB24 | 双作用 | 6、10、16、20、25、32 |
滑动单元 CX2/CDBX2/CDPX2
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-022-CX2-CDBX2-CDPX2.jpg)
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CX2 | 双作用 | 10,15,25 |
滑动单元 CXW/CDBXW/CDPXW
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-023-CXW-CDBXW-CDPXW.jpg)
-
・内置吸收冲击的液压缓冲器。
・缸体、端板部都可安装固定。
另外,实现了气缸与工件间的高精度平行度。
・带磁性开关(CDBXW系列:CDBXWM、CDBXWL、
CDPXW系列:CDPXWM、CDPXWL)。
形式 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|---|
标准型 | 滑动轴承 | CXWM | 双作用 | 10,16,20,25,32 |
标准型 | 球轴承 | CXWL | 双作用 | 10,16,20,25,32 |