温控器/恒温槽(珀尔帖式温控装置)
珀尔帖式温控器/机架安装型 HECR
-
・空间利用率高:可安装在19英寸机架上
可将多台温控器安装到1个机架上,可节省空间。
・温度稳定性:±0.01℃~0.03℃
・设定温度范围:10℃~60℃
・冷却能力:200W、400W、510W、800W、1kW、1.2kW
・消耗功率:200W、300W、400W
※提供样机试用服务。
请与最近的营业所联系。
营业所一览
系列 | 设定温度范围 | 冷却能力 | 温度稳定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|
HECR002-A | 10~60℃ | 200W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR004-A | 10~60℃ | 400W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR006-A | 10~60℃ | 510W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR006L-A | 10~60℃ | 510W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR008-A | 10~60℃ | 800W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR010-A | 10~60℃ | 1kW | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR008-W | 10~60℃ | 800W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR012-W | 10~60℃ | 1.2kW | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
珀尔帖式温控器 HEC
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-077-HEC-c.jpg)
-
・可用于高精度温控的场合
・使用珀尔帖元件的无氟高精度温控器
・结构简单、可靠性高
・小型、低振动,故组装在装置内很容易
・可对应广泛的电源电压
・符合UL标准、CE认证
※提供样机试用服务。
请与最近的营业所联系。
营业所一览
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HEC | 10~60℃ | 230W 600W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 | 清水 |
HEC | 10~60℃ | 140W 320W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液(20%) |
HEC | 10~60℃ | 600W 1200W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 氟化液 |
珀尔帖式温控器/紧凑型 HEF
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/HEF.jpg)
-
・小型:130mm(宽)×210mm(高)×150mm(纵深)
・静音设计(低负载时):37dB
・冷却能力:220W
・温度稳定性:±0.1℃
・设定温度范围:10℃~60℃
・优异的温度控制
10℃的温度変化仅需41s
缩短86%(41s←294s)※与以前产品HECR002相比
※循环液温度30℃→20℃的时间(循环液IN与OUT直接连接时)
系列 | 设定温度范围 | 冷却能力 | 温度稳定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|
HEF | 10~60℃ | 220W | ±0.1℃ | 电子冷热元件 (热模块) |
珀尔帖式温控器/紧凑型(低温型) INR-244-832
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/INR244-832.jpg)
系列 | 设定温度范围 | 最大冷却能力 | 温度稳定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|
INR-244-832 | 4~60℃ | 150W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
珀尔帖式温控器/紧凑型 INR-244-831
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-INR244.jpg)
-
・小型、省空间
・无氟
・静音设计:45dBA(选择可选项时)
・接触液体部分材质:不锈钢、树脂(不使用铝、铜类材质)
紧凑型温控器/INR-244-831将于2023年12月停止生产
请选择紧凑型温控器/HEF系列作为替换型号。
▶查看HEF系列
系列 | 设定温度范围 | 最大冷却能力 | 温度稳定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|
INR-244-831 | 10~60℃ | 220W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
珀尔帖式恒温槽 HEB
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-078-HEB-c.jpg)
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HEB | -15~60℃ | 140W 280W | 0.01℃ | 圆形水槽珀尔帖式水冷 | 清水 氟化液 |
珀尔帖式恒温槽(订制规格) INR
系列 | 设定温度 范围 | 最大冷却 能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
INR-244-696A | -15~60℃ | 280W | ±0.02℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-745 | 0~60℃ | 140W | ±0.03℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-733 | 0~60℃ | 140W | ±0.03℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-747 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-736 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-746 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-734 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-749 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-748 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-757 | 0~60℃ | 220W | ±0.03℃ | 珀尔帖式风冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
珀尔帖式化学温控器 HED
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-079-HED-c.jpg)
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HED | 10~60℃ | 300W 500W 750W | ±0.1℃ | 珀尔帖式水冷 | 脱离子水(纯水) 氟化液 氨过氧化氢等 |