空气温控器
珀耳帖式空气温控器 HEA
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-080-HEA.jpg)
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 适合流体 |
---|---|---|---|---|---|
HEA | 0~50℃ | 22W | ±0.1℃ | 珀耳帖式风冷 | 空气 |
恒温干燥机 带空气温度调节功能 IDH□
-
・稳定供给经过调温· 调压的干燥洁净空气
不论任何季节,均可供给同等条件和质量的压缩空气
・应用示例:
向机床的空气轴承等供给一定条件的压缩空气
・内置过滤器
过滤精度:0.01μm(99.9%捕捉效率)
出口侧油雾浓度:最大0.01mg/m3(ANR)
出口测洁净度:0.3μm以上的粒子为3.5个/L(ANR)以下
・电源全球通用
单相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
系列 | 处理空气量 L/min (ANR) | 出口空气温度 设定范围 | 出口空气 设定压力范围 | 出口空气温度 稳定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|---|
IDH□4 | 100~500 | 15~30℃ | 0.15~0.85MPa | ±0.1 | 加热器加热 PID控制 |
IDH□6 | 200~800 | 15~30℃ | 0.15~0.85MPa | ±0.1 | 加热器加热 PID控制 |