冷却液用阀
冷却液阀 SGC
-
・控制机床冷却液(切削液)的大流量型阀。
・低功耗:0.35W(DC24V)。
・最高使用压力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa。
・寿命500万次以上(在本公司的实验条件下)。
・符合CE标准。
・符合G螺纹(ISO1179-1)标准。
・气控型、外部先导式电磁型。
系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口直径(mmφ) |
---|---|---|---|
SGC | N.C./N.O. | 3/8~2 | 9~51 |
高压用冷却液阀 SGH
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-sgh.jpg)
-
・最高使用压力:3MPa、7MPa、10MPa、14MPa
・对应高速研磨、深孔钻头加工
・对应高压冷却液的润滑、切削粉吹飞、冷却
・低消耗功率:0.35W(DC24V, V116的场合)
・寿命300万次以上(根据本公司寿命试验条件)。
・对应CE标准。水锤降低20%
・对应G螺纹(ISO1179-1)标准
・气控型、外部先导式电磁型
系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口直径(mmφ) |
---|---|---|---|
SGH | N.C./N.O. | 3/8~1 | 7.5~15.9 |
冷却液阀 VNC
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-030-VNC.jpg)
系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口径(mmφ) |
---|---|---|---|
VNC | N.C./N.O. | 1/8~2 1 1/4B~3B | 7~80 |
高压用冷却液阀 VNH
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-031-VNH.jpg)
系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口径(mmø) |
---|---|---|---|
VNH | N.C. | 3/8~1 | 3.9~15.7 |