产品目录

产品信息 »  产品目录  » 流体控制元件  » 对应5.0MPa的2、3通电磁阀

对应5.0MPa的2、3通电磁阀

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

对应5.0MPa先导式2、3通电磁阀&单向阀 VCH/VCHC

    ・寿命1,000万次。
    ・阀部采用聚氨酯弹性体阀座。
    ・提高在高压环境下的耐久性。
系列型号接管口径孔口直径(mmφ)
VCH412通阀 N.C.G3/4,1φ16
VCH422通阀 N.O.G3/4,1φ17.5
VCH4103通阀G1/2~1φ18
VCHC40单向阀G3/4,1φ16

对应6.0MPa 直动减压阀(溢流型) VCHR

    ・寿命:1000万次。
     聚氨酯弹性座阀,高压环境下的耐久性提高。
    ・导向(滑动)部适用NSF-H1标准的润滑脂。
    ・采用金属密封型溢流阀,耐久性提高。
    ・滑动部采用特殊氟树脂密封材质。
     放置响应性稳定化,不易受压力影响。
系列型号形式连接口径设定压力(MPa)
VCHRVCHR30/40直动减压阀
(溢流型)
G3/4,1,1 1/20.5~5.0
(最高使用压力侧压力6.0)

对应5.0MPa的消音器 VCHN

    ・采用2层结构,减少了堵塞。
    ・消音效果:35dB(A)。

Go Top