定位器
电-气定位器/智能定位器 IP8□00/IP8□01
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-IP8_00-IP8_01.jpg)
种类 | 系列 | 形式 | 接管口径 (Rc, NPT, G) | 供给空气压力 (MPa) | 输入电流 |
---|---|---|---|---|---|
电-气定位器 | IP8000 | 杠杆型 | 1/4 | 0.14~0.7 | DC4~20mA |
电-气定位器 | IP8100 | 回转型 | 1/4 | 0.14~0.7 | DC4~20mA |
智能定位器 | IP8001 | 杠杆型 | 1/4 | 0.14~0.7 | DC4~20mA |
智能定位器 | IP8101 | 回转型 | 1/4 | 0.3~0.7 | DC4~20mA |
智能定位器/外部信号输入规格 IP8101-X419-□
种类 | 系列 | 形式 | 接管口径 (Rc, NPT, G) | 供给空气压力 (MPa) | 输入电流 |
---|---|---|---|---|---|
智能定位器 | IP8101-X419-□ | 外部信号输入型 | 1/4 | 0.3~0.7 | 4~20mADC |
气-气定位器 IP5000·5100
系列 | 接管口径 | 供给空气压力 (MPa) | 输入压力 (MPa) |
---|---|---|---|
IP5000・5100 | Rc1/4 | 0.14~0.7 | 0.02~0.1 |
气缸定位器 IP200
系列 | 接管口径 | 供给空气压力 (MPa) | 输入压力 (MPa) |
---|---|---|---|
IP200 | Rc1/4 | 0.3~0.7 | 0.02~0.1 |
数字式阀控制器 ND7000
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-ND7000.jpg)
系列 | 外壳材质 | 空气连接口径 | 供给压力(MPa) | 输入电流 |
---|---|---|---|---|
ND7100 | 阳极氧化 铝合金及聚合物复合材料 | G1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |
ND7200 | 阳极氧化 铝合金及强化玻璃 | NPT1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |
智能型阀控制器 ND9000
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-ND9000.jpg)
系列 | 外壳材质 | 空气连接口径 | 供给压力(MPa) | 输入电流 |
---|---|---|---|---|
ND9100 | 阳极氧化 铝合金及聚合物复合材料 | G1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |
ND9200 | 阳极氧化 铝合金及强化玻璃 | NPT1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |
ND9300 | 不锈钢 | NPT1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |
ND9400 | 不锈钢及聚合物复合材料 | NPT1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |