执行器
P气缸(带定位器的气缸) CPA2/CPS1
系列 | 缸径 | 行程(mm) | 空气连接口径 | 供给压力(MPa) | 输入压力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|
CPA2 | φ50~100 | 25~300 | Rc1/4内螺纹 | 0.3~0.7 | 0.02~0.1 |
CPS1 | φ125~300 | 30~300 | Rc1/4内螺纹 | 0.3~0.7 | 0.02~0.1 |
伺服气缸 IN-777
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-IN-777.jpg)
-
※按订货生产
・可实现气缸的多点定位及控制
・响应迅速、重复定位精度高
重复定位精度:±0.5mm
・单元化,便于维护
・有自我诊断功能(LED亮灯则输出信号)
・断气断电时活塞可紧急停止运作
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) | 最大速度 |
---|---|---|---|---|
伺服气缸 | IN-777 | 单杆双作用 | 125, 160, 200, 250, 320 | ø125~ø250:155mm/sec ø320:80mm/sec |
气动震打器 XT316
型号 | 系列 | 缸筒内径 (mm) | 冲击能量※ (kgm) ※用本公司实验装置进行冲击时的位置能量 | 空气消耗量 (L/回) |
---|---|---|---|---|
气动震打器 | XT316-30(B) | 30 | 0.05~0.07 | 0.33 |
气动震打器 | XT316-40(B) | 40 | 0.17~0.31 | 0.75 |
气动震打器 | XT316-63(B) | 63 | 0.45~0.75 | 1.29 |
气动震打器 | XT316-80(B) | 80 | 1.0~1.8 | 1.91 |
气动震打器 | XT316-100(B) | 100 | 2.2~4.0 | 4 |