化学液用阀
化学液用气控阀/接头一体型 LVC
系列 | 形式 | 阀形式 | 适合管子外径 | 孔口径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|
LVC | 气控型 接头一体型 | N.C./N.O./双作用 | 公制:3~25 英制:1/8~1 | 4~22 |
化学液用气控阀/螺纹拧入型 LVA
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-036-LVA.jpg)
-
・主体材质:New PFA/SUS/PPS。
・膜片材质:可选择PTFE,EPR,NBR。
・可用于有机溶剂。
主体:SUS、执行部分:ADC、缓冲件:可选择FKM或EPDM。
・集装型号:LLA2,LLA3,LLA4,LLA5。
系列 | 形式 | 阀形式 | 接管口径 适合管子外径 | 孔口径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|
LVA | 气控型 螺纹拧入型 | N.C./N.O./双作用 | 1/8~1 | 2~22 |
LVA | 气控型 可用于有机溶剂 | N.C./N.O./双作用 | 公制:6~19 英制:1/4~1 | 4~22 |
化学液用阀/手动型(接头一体型/螺纹拧入型) LVH
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-037-LVH.jpg)
-
・主体材质:New PFA/SUS/PPS
・有保持、非保持式
・可用于有机溶剂
主体:SUS、执行部:ADC、缓冲件:可选择FKM或EPDM
・集装型号:LLH2,LLH3,LLH4
系列 | 形式 | 阀形式 | 接管口径 适合管子外径 | 孔口径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|
LVH | 手动型 (接头一体型/螺纹拧入型) | N.C. | 螺纹拧入型 1/8~1/2 接头一体型 公制:φ3~φ12 英制:1/8~1/2 | 4~12 |
LVH | 手动型 可用于有机溶剂 | N.C. | 公制:6~19 英制:1/4~1 | 4~22 |
化学液用气控阀/小型 LVD
系列 | 形式 | 阀形式 | 适合管子 外径 公制 | 适合管子 外径 英制 | 孔口径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|---|
LVD | 接头一体型 | N.C./N.O./双作用 | 3~19 | 1/8~3/4 | 2~16 |
LVD | 伸管式 | N.C./N.O./双作用 | 6~19 | 1/4~3/4 | 4~16 |
LVD-F/FN | LQ1接头一体型 | N.C./N.O./双作用 | 3~25 | 1/8~1 | 4~22 |
LVD-F/FN | LQ3接头一体型 | N.C./N.O./双作用 | 6~25 | 1/4~1 | 4~22 |
LVD-F/FN | 伸管式 | N.C./N.O./双作用 | 6~25 | 1/4~1 | 4~22 |