IO-Link主站
IO-Link主站 EX600-GILB-X60
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-IO-EX600.jpg)
系列 | 接口数 | 适合上位通信 |
---|---|---|
EX600-GILB-X60 | 4ポート | CC-Link IE Field |
无线通信系统小型远程控制器 EX600-W
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-EX600-W.jpg)
-
・可用于以前型号的无线系统
・小型、轻量化
面积:约减小61%※(59.8cm2←155cm2)
体积:约减小86%※(159cm3←1,139cm3)
质量:约减轻87%※(130g←965g)
※e-CON型
(与旧型号控制器:M8接头/数字式8点输入规格相比)
・扩展品
e-CON型、直接出线式、对应IO-Link的元件
▶无线系统 Base
▶对应IO-Link设备
系列 | 防护等级 | 通信协议 | 适用的阀 |
---|---|---|---|
EX600-W | e-CON型:IP20 直接出线式:IP67 对应IO-Link设备:IP67 | SMC的协议 | 调频(FHSS方式) |
串行传送系统 EX600
-
对应输入、输出
※不同系列适用协议不同。
详情请参照各系列的样本。
※EX600-SPN1/SPN2已于2023年10月停产。
请选择EX600-SPN3/SPN4。
系列 | 防护等级 | 通信协议※ | 适用的阀 |
---|---|---|---|
EX600 | IP67 | DeviceNet™ PROFIBUS DP CC-Link 对应EtherNet/IP™ IO-Link单元 对应EtherCAT IO-Link单元 PROFINET 对应PROFINET IO-Link单元 MRP(PROFINET)(订制规格) Ethernet POWERLINK(订制规格) Modbus TCP(订制规格) CC-Link IE Field(订制规格) EtherNet/IP™ IO-Link主站单元(订制规格) | SY3000,5000,7000(插入式) VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40) |
现场总线元件 EX245
-
・对应输入、输出功能
・推拉式接头
符合AIDA规格
SCRJ接头、RJ45接头
・对应节能功能 PROFIenergy
・共享设备功能
・对应PROFIsafe
・对应IO-Link
・对应System Redundancy S2
系列 | 防护等级 | 通信协议 | 适合的阀 |
---|---|---|---|
EX245 | IP65 | PROFINET PROFIsafe | JSY3000、5000(插入型) SY3000、5000(插入型) VQC2000、4000 |