产品目录

产品信息 »  产品目录  » 对应IO-Link的元件  » 电气比例阀

电气比例阀

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

电气比例阀 ITV

    ・对空气压力进行与电气信号成比例的无级控制
    ・灵敏度:0.2kPa(100kPa规格)
    ・线性型:±1%以内(F.S.)
    ・迟滞:0.5%以内(F.S.)
    ・通信:CC-Link、DeviceNet™、PROFIBUS DP、RS-232C、IO-Link
系列接管口径设定压力(MPa)
ITV0000内置快换管接头
φ4,φ5/32
0.001~0.1
0.001~0.5
0.001~0.9
ITV10001/8,1/40.005~0.1
0.005~0.5
0.005~0.9
ITV20001/4,3/80.005~0.1
0.005~0.5
0.005~0.9
ITV30001/4,3/8,1/20.005~0.1
0.005~0.5
0.005~0.9

Go Top