数字式流量开关
2色显示式 数字式流量传感器 PF2M7(-L)
系列 | 额定流量范围(L/min) |
---|---|
PF2M7 | 0.1~10(0.1~5) 0.3~25(0.3~12.5) 0.5~50(0.5~25) 1~100(1~50) ( )内为CO2的数值 |
3色显示 水用数字式流量传感器 PF3W-Z/L
系列 | 额定流量范围(L/min) |
---|---|
PF3W-Z | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 |
PF3W7-L (对应IO-Link) | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 50~250 |
水用数字式流量传感器/ 集装式 PF3WB/C/S/R
系列 | 额定流量范围(L/min) |
---|---|
PF3WB 一体型(基本型) | 0.5~4 2~16 5~40 |
PF3WC 一体型(直通型) | 0.5~4 2~16 5~40 |
PF3WS 分离型(供给型) | 0.5~4 2~16 5~40 |
PF3WR 分离型(回水型) | 0.5~4 2~16 5~40 |
3色显示式 数字式流量开关/大流量型 PF3A□H(-L)
系列 | 额定流量范围(L/min) |
---|---|
PF3A□H(-L) | 10~1000 20~2000 30~3000 60~6000 120~12000 |
水用数字式流量开关 PF3W7□-X445
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-IO-PF3W7.jpg)
-
・IO-Link版本 V1.1
・过程数据长度 输入6字节
・传输速度 COM2 (38.4kbps)
・最小循环时间 3.5ms
・IO-Link接口类型Class A
▶IO-Link主站
系列 | 适合流体 | 额定流量范围 |
---|---|---|
PF3W740-X445 | 水 | 水 |
PF3W720-X445 | 水 | 水 |
PF3W704-X445 | 水 | 水 |
3色显示式数字式流量传感器 PF2MC7□(-L)
系列 | 额定流量范围(L/min) |
---|---|
PF2MC | 5~500 10~1000 20~2000 |