液压缸
薄型液压气缸 CHQ/CHDQ
系列 | 公称压力(MPa) | 主体材质 | 动作方式 | 缸筒内经(mm) |
---|---|---|---|---|
CHQ | 3.5 | 铝 | 单杆双作用 | 20,32,40,50 63,80,100 |
CHQW | 3.5 | 铝 | 双杆双作用 | 20,32,40,50 63,80,100 |
符合JIS规格的薄型液压缸 CHK□/CHDK□
系列 | 公称压力(MPa) | 主体材质 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|---|
CHKD | 10 | 铝 | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
CHKG | 16 | 铝 | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
小口径液压缸 CHN
系列 | 公称压力(MPa) | 缸筒材质 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|---|
CHN | 7 | 不锈钢 | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
圆形液压缸 CHM/CHDM
系列 | 公称压力(MPa) | 缸筒材质 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|---|
CHM | 3.5 | 铝 | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
符合ISO规格的液压缸 CHS□/CHDS□
系列 | 公称压力(MPa) | 缸筒材质 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|---|
CHSD | 10 | 不锈钢 | 单杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
CHSG | 16 | 不锈钢 | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
符合JIS规格的液压缸 CH2/CHD2
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-041-CH2-CHD2.jpg)
系列 | 公称压力(MPa) | 缸筒材质 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|---|
CH2E | 3.5 | 铝 | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
CH2EW | 3.5 | 铝 | 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
CH2F | 7 | 不锈钢 | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
CH2FW | 7 | 不锈钢 | 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
CH2G | 14 | 铁 | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
CH2H | 14 | 不锈钢 | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
拉杆型液压缸 CHA/CHDA
系列 | 公称压力(MPa) | 缸筒材质 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|---|
CHA | 3.5 | 铝 | 单杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
CHAW | 3.5 | 铝 | 双杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
CHA□F | 3.5 | 铁 | 单杆双作用 | 40,50,63,80 100,125,160 |
CHAW□F | 3.5 | 铁 | 双杆双作用 | 40,50,63,80 100,125,160 |
气液增压器 CQ2
系列 | 气缸缸径(mm) | 产生液压(0.5MPa时) | 输出液压油量(cm3) |
---|---|---|---|
CQ2 | 100,140,160 | 3.5~14 | 17~105 |
磁性开关 D
系列 | 磁性开关的种类 | 内容 |
---|---|---|
D系列 | 无触点磁性开关 | 一般 (通用型) 2色显示式 带诊断输出的2色显示式 强耐水性产品・2色显示式 带计时器 |
D系列 | 有触点磁性开关 | 一般 (通用型) 2色显示式 |