产品目录
产品一览
- 压缩空气管理系统
- 方向控制元件
- 气缸
- 摆动气缸/气爪
- 电动执行器/电缸
- 真空用元件
- 小型空压机
- 协作机器人专用夹爪
- 气源处理元件
- F.R.L组件/压力控制元件
- 润滑元件
- 配管&接头
- 压力控制元件
- 速度控制阀
- 消音器/排气洁净器/气枪/压力计
- 静电对策元件(静电消除器)
- 传感器/开关
-
产业用通信元件/无线系统
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
- 无线系统 对应IO-Link的元件
- 无线系统 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
- 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
- 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
- 产业用通信元件 对应Modbus TCP的元件
- 产业用通信元件 对应ETHERNET POWERLINK的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
- 产业用通信元件 对应SSCNET III的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅲ的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIsafe的元件
- 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
- 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应AS-interface的元件
- 产业用通信元件 对应CANopen的元件
- 产业用通信元件 对应CompoNet的元件
- 产业用通信元件 对应Interbus的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅱ的元件
- 其他 对应RS232C的元件
- 其他 对应RS485的元件
- 化学液用阀/管接头&针阀/管
- 流体控制元件
- 隔膜泵
- 工艺气体元件(特气阀)
- 温控器
- 高真空元件
- 工业用过滤器/烧结金属滤芯
- 过程控制元件
- 液压元件
- 氟树脂元件/氯乙烯元件
课题・行业别产品
电动真空夹爪 (内置真空泵)
协作机器人专用电动真空夹爪 ZXPE5
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/ZXPE5.jpg)
-
・无需气源的真空夹爪
・仅需连接电气配线接头即可动作
内置真空泵,可在没有气源的地方使用
・将吸附所需的周边元件单元化
集真空泵、大气开放阀、压力显示器、吸盘于一体
・消耗电流最多削减64%
自动/手动模式,实现节能运行
・轻量:556g
・丰富的吸盘扩展品对应各种各样的工件形状
・安装规格:符合ISO9409-1-50-4-M6
最大吸入流量*1 根据本公司测定条件确定的夹爪运行模式:连续模式下的数值(真空泵连续运行状态)。可能因大气压(天气、海拔等)和测量方法而异。
最大可搬运重量*2 受吸盘直径、安装姿势和工件的限制。本产品请在最大可搬运重量以下使用。如果超过最大可搬运重量吸附・搬运,可能会造成主体故障及工件掉落。
系列 | 吸盘形状 | 吸盘直径 | 最大吸入流量*1 [L/min(ANR)] | 最大可搬运重量*2 [Kg] |
---|---|---|---|---|
ZXPE5 | 平型 平型带肋 风琴型 薄型 多段风琴型 2.5段风琴型 5.5段风琴型 薄膜包装工件用平型 | φ8~φ32 | 4.5 | 5 |