管接头&针阀/管子
氟树脂高级管接头/入珠式 LQ1
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-042-LQ1.jpg)
系列 | 最高使用压力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|
LQ1 | 1.0MPa | 0~200 |
氟树脂高级管接头/入珠式 LQ2
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-043-LQ2.jpg)
系列 | 最高使用压力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|
LQ2 | 1.0MPa | 0~200 |
氟树脂高级管接头/扩口型 LQ3
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-044-LQ3.jpg)
系列 | 最高使用压力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|
LQ3 | 1.0MPa | 螺母材质PVDF:0~150 螺母材质PFA:0~200 |
氟树脂针阀 LVN
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-045-LVN.jpg)
系列 | 适合管子外径 公制 | 适合管子外径 英制 | 流量调节范围(L/min) | 孔口径(mmφ) |
---|---|---|---|---|
LVN | 4~12 | 1/8''~1/2'' | 0~12 | 4.4~10 |
氟树脂管子 TL/TIL
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 管子外径 英制尺寸 | 颜色 |
---|---|---|---|
TL/TIL | 4,6,8,10,12,19 | 1/8'',3/16'',1/4'',3/8'' 1/2'',3/4'',1'',1 1/2''※ | 半透明 |
氟树脂管子(PFA) TLM/TILM
系列 | 管子外径 公制 | 管子外径 英制 | 颜色 |
---|---|---|---|
TLM/TILM | φ2,φ3,φ4,φ6 φ8,φ10,φ12,φ16 φ19,φ25 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'',φ3/4'',φ1'' φ1 1/4'' | 半透明、黒 红、蓝 |
软质氟树脂管子 TD/TID
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-049-TD-TID.jpg)
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 管子外径 英制尺寸 | 颜色 |
---|---|---|---|
TD/TID | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'' | 半透明 |
FEP管子(氟树脂) TH/TIH
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-050-TH-TIH.jpg)
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 管子外径 英制尺寸 | 颜色 |
---|---|---|---|
TH/TIH | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'',φ3/8'',φ1/2'',φ3/4'' | 半透明、黒、红、蓝 |