特殊气缸
高精度定位用销钉缸 CKQG-X2370
种类 | 系列 | 缸筒内径(mm) | 行程(mm)) |
---|---|---|---|
内置标准磁石 | CKQG-X2370 | 32, 40, 50 | 25, 30, 40, 50 |
瞬时启动型强力夹紧缸 CKZ2N-X2346
系列 | 臂开度 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|
CKZ2N-X2346 | 30º,45º,60º,75º, 90º 105º,120º,135º | 50,63,80 |
车架夹紧缸 WRF100
系列 | 缸筒内径(mm) | 行程(mm) |
---|---|---|
WRF100 | 100 | 48 |
薄型夹紧单元 CDQ2
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-arc-CQD2.jpg)
系列 | 缸筒内径(mm) | 臂开度 |
---|---|---|
CDQ2B20-DCQ5414Q | 20 | 96° |
CDQ2B32-DCR0859R | 32 | 96° |