WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 圧力制御機器  » 増圧弁

増圧弁

増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE

    ・CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (当社測定条件による)  
     排気エアを再利用して駆動
    ・工場エアを部分的に1.7倍まで増圧!  
     オールエアで電源不要・簡単設置
    ・作動音65dB(A)
     既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (当社測定条件による)
    ・充てん時間最大50%短縮
    ・作動回数5,000万回以上
     寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (当社試験条件による)
    ・垂直・水平取付が可能
    ・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
VBAE1/4,1/20.3~1.2

製品特長

CO2排出量(空気消費量):最大40%削減(当社測定条件による)



工場エアを部分的に1.7 倍まで増圧!
オールエアで電源不要・簡単設置

作動音65dB(A)

既存製品(VBA シリーズ)より15dB(A)低減

・排気音:再利用された低圧エアの排気により静音化
・金属音: 内部切替部に金属接触しない構造を採用し静音化
※当社測定条件による。サイズ10A の場合。



作動回数5,000 万回以上

寿命向上によりメンテナンス頻度を低減

※当社試験条件による



充てん時間最大50% 短縮

減圧弁を取付可能

オートスイッチ取付可能

オートスイッチによる作動回数カウントが可能

垂直・水平取付が可能

取付自由度の向上

既存製品(VBA シリーズ)と取付互換

エアタンク(VBAT Series)に取付可能

低圧化のご提案

シリーズバリエーション

Go Top