WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

低GWP冷媒対応サーモチラー スタンダードタイプ HRSF150/200

温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
温調機器 » フロン規制対応チラー
    ・低GWP冷媒対応
     GWP:148 ※ IPCC AR4基準
      EU冷媒規制:GWP 150以上
      米国冷媒規制:GWP 700以上
      カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
    ・環境対応冷媒R454C (空輸不可)
    ・ヒータ不要 でも冷凍回路の排熱利用によって循環液の加熱が可能
    ・電源は、EU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
     三相AC400V
    ・静音設計70dB(A)
    ・屋外設置:IPX4
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
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRSF150
HRSF200
5~35℃15.7kW
20.5kW(空冷)
20.6kW(水冷)
±1.0℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
エチレングリコール水溶液15〜40%
脱イオン水(純水)

Go Top