WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

エアマネジメントシステム 25A-AMS20/30/40/60

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » エアマネジメントシステム
    ・エア消費量:最大62%削減
     設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。
     不要なエア消費を削減。
    ・OPC UAに対応
     ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能
    ・無線システムに対応
     通信ケーブル不要
     独自の暗号化による高いセキュリティ
     通信距離:最大100m
    ・IO-Linkに対応
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
  • エアマネジメントシステム 25A-AMS20/30/40/60
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    電空レギュレータタイプ
    25A-AMS20A/30A/40A/60A
    20,30
    40,60
    検索結果を表示
    レギュレータタイプ
    25A-AMS20B/30B/40B/60B
    20,30
    40,60
    検索結果を表示
シリーズサイズ管接続口径処理空気量 L/min通信 プロトコル出力データ
電空レギュレータタイプ
25A-AMS20A/30A/40A/60A
20,30
40,60
1/8,1/4,3/8,
1/2,3/4,1
5〜500
10〜1000
20〜2000
40〜4000
PROFINET
EtherNet/IP™
OPC UA
EtherCAT
瞬時流量
積算流量
圧力
流体温度
IO-Linkを介した
多種センサ情報 診断
レギュレータタイプ
25A-AMS20B/30B/40B/60B
20,30
40,60
1/8,1/4,3/8,
1/2,3/4,1
5〜500
10〜1000
20〜2000
40〜4000
PROFINET
EtherNet/IP™
OPC UA
EtherCAT
瞬時流量
積算流量
圧力
流体温度
IO-Linkを介した
多種センサ情報 診断