製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
ロータリテーブル 11-MSQ
クリーン/低発塵 » ロータリアクチュエータ-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら
シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
---|---|---|---|
11-MSQ | ダブル | 10,20, 30,50 | 0~190° |