製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
エアシリンダ/2倍出力タイプ MB-X3157
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)
-
・長方形ピストン採用により幅寸法を
MBシリーズと同等で2倍の出力が可能
・全長:47%短縮※(335mm→179mm)
・重さ:20%削減※(1500g→1200g)
※既存製品タンデム形シリンダ-XC12(2倍出力)ø40, 50ストロークと比較
・小型オートスイッチ4面に取付可能(タイロッド取付)
・無調整エアクッション方式によりエアクッションの調整が不要
・異物溜りを軽減したカバー形状
形式 | シリーズ | 作動方式 | サイズ |
---|---|---|---|
標準形 | MB-X3157 | 複動片ロッド | 57(ø40×2相当受圧面積) |