WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP69K相当)仕様  HF2A-LEY

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
    ・保護構造:IP69K相当
     液だまりしにくい滑らかなデザイン
     外観部品:SUS304 
     スクレーパ・固定シール:FDA適合材料(青色)
     使用グリース:NSF H1グレード
    ・食品製造業界向機器 HF2A- Series
     ・ 外観部材に潤滑・防錆剤未使用
       または食品機械用潤滑・防錆剤を使用
     ・ FDA認証材料もしくは適合材料を使用
    ・可搬質量:80kg  ※サイズ63 リードC
    ・ストローク:最大800mm ※サイズ63
     
    ※IP69Kは、路上車両用製品に対してDIN40050-9において規定され、
     現在はISO20653やJIS D 5020に展開されている塵埃および
     高温・高圧水洗浄に対する保護等級です。
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
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP69K相当)仕様  HF2A-LEY
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    HF2A-LEY25検索結果を表示
    HF2A-LEY32検索結果を表示
    HF2A-LEY63検索結果を表示
仕様シリーズストローク (mm)押当て推力 (N)速度 (mm/s)ねじリード (mm)
ACサーボモータHF2A-LEY2550〜400MAX.485MAX.90012,20
ACサーボモータHF2A-LEY3250〜500MAX.588MAX.12006,10
ACサーボモータHF2A-LEY6350〜800MAX.1910MAX.10003,5

Go Top