デュアルロッドシリンダ 10-/11-/12-/21-/22-CXS
クリーン/低発塵 » エアシリンダ-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
種類 | シリーズ | 軸受種類 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
基本形 | 10-/11-/12-CXSM 21-/22-CXSM | すべり軸受 | 6,10,15,20,25,32 |
基本形 | 10-/11-/12-CXSL 21-/22-CXSL | ボールブッシュ軸受 | 6,10,15,20,25,32 |