防爆形3・5ポートソレノイドバルブ 50-VFE/50-VPE
方向制御機器 » 防爆バルブ-
・Exd Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。
・防水性:IP※6相当
・パイロット弁の排気対策が不要。
(主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000])
・マニホールド化可能(50-VFE)
・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE)
・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
-
2D CAD
2D CADデータはこちら 防爆形3・5ポートソレノイドバルブ 50-VFE/50-VPE
取扱説明書
シリーズ 型式 検索結果を表示 50-VFE3000 5ポート 検索結果を表示 50-VFE5000 5ポート 検索結果を表示 50-VPE500 3ポート 検索結果を表示 50-VPE700 3ポート 検索結果を表示
シリーズ | 型式 | 有効断面積mm2 (Cv) | 消費電力(W) |
---|---|---|---|
50-VFE3000 | 5ポート | 18 (1.0) | 3.5 |
50-VFE5000 | 5ポート | 45 (2.5) | 3.5 |
50-VPE500 | 3ポート | 41.4 (2.3) | 3.5 |
50-VPE700 | 3ポート | 72 (4) | 3.5 |