WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

デュアルロッドシリンダ CXSJ

エアシリンダ » デュアルロッドシリンダ
    ・デュアルロッドシリンダCXSシリーズをコンパクトにし4方向からのオートスイッチの確認が可能。さらに軸方向配管も選択可能。
    (チューブ内径6,10)
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
  • デュアルロッドシリンダ CXSJ
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CXSJM複動検索結果を表示
    標準形CXSJL複動検索結果を表示
  • デュアルロッドシリンダ CXSJ

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XB11 オーダーメイド ロングストロークタイプ PDF
    -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
    -XC19 オーダーメイド 中間ストローク(スペーサ対応) PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
    -XC85 オーダーメイド 食品機械用グリース仕様 PDF
形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形すべり軸受形CXSJM複動6,10,15,20,25,32
標準形ボールブッシュ軸受形CXSJL複動6,10,15,20,25,32

Go Top