製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
方向制御機器 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 方向制御機器-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 方向制御機器 25A-
自己宣言書
シリーズ 型式 検索結果を表示 5ポート
ソレノイドバルブ25A-JSY1000/3000 5ポート
ソレノイドバルブ25A-JSY1000/3000 5ポート
ソレノイドバルブ25A-SY5000,25A-SY7000 検索結果を表示 5ポート
ソレノイドバルブ25A-SY5000,25A-SY7000,25A-SY9000 検索結果を表示 5ポート
ソレノイドバルブ25A-VQ2000,4000(W) 5ポート
ソレノイドバルブ25A-SQ2000 5ポート
ソレノイドバルブ25A-VQZ1000 別置形
パーフェクトブロック25A-VQ1000,2000 3ポート
ソレノイドバルブ25A-VP342,542,742 3ポート
ソレノイドバルブ25A-VPX400 3ポート
ソレノイドバルブ25A-VP500/700-X536, X538, X555 3ポート
ソレノイドバルブ25A-VT317 3ポート
ソレノイドバルブ25A-VG342 5ポート
エアオペレートバルブ25A-SYA5000,7000 3ポート
エアオペレートバルブ25A-SYJA500,700 フィンガバルブ 25A-VHK□-A OSHA規格対応
鍵穴付残圧抜き3ポート弁25A-VHS20(W),30(W),40(W),50(W)-D OSHA規格対応
鍵穴付残圧抜き3ポート弁25A-VHS20,30,40,50 OSHA規格対応
鍵穴付残圧抜き3ポート弁25A-VHS2510,3510,4510,5510
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-JSY1000/3000 | プラグインコネクタ接続ベース |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-JSY1000/3000 | ノンプラグイン金属ベース |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-SY5000,25A-SY7000 | プラグインコネクタ接続ベース |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-SY5000,25A-SY7000,25A-SY9000 | |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-VQ2000,4000(W) | |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-SQ2000 | |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-VQZ1000 | |
別置形 パーフェクトブロック | 25A-VQ1000,2000 | パーフェクトブロック |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VP342,542,742 | 直接配管形 |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VPX400 | 安全規格ISO13849-1 |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VP500/700-X536, X538, X555 | 安全規格ISO13849-1 |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VT317 | |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VG342 | |
5ポート エアオペレートバルブ | 25A-SYA5000,7000 | |
3ポート エアオペレートバルブ | 25A-SYJA500,700 | |
フィンガバルブ | 25A-VHK□-A | |
OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 | 25A-VHS20(W),30(W),40(W),50(W)-D | |
OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 | 25A-VHS20,30,40,50 | |
OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 | 25A-VHS2510,3510,4510,5510 |