WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

薄形シリンダ JCQ/JCDQ

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・コンパクト 全長6.5mm、幅6mm、高さ4mm短縮
    ・質量最大46%減 (382g→204g)(フランジ取付時)
    ・容積最大40%減
    ・オートスイッチ付(JCDQシリーズ:JCDQ)
    ・軸方向フート形、フランジ形を追加(ø32~ø100)
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
  • 薄形シリンダ JCQ/JCDQ

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC103 オーダーメイド フート金具、ロッド側フランジ用シリンダ PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形JCQ複動片ロッド12,16,20,25,32,40,50,63,80,100

Go Top