- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
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
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
電動アクチュエータ/大型スライダタイプ ベルト駆動 LET-X11
電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様-
・最大可搬質量
サイズ80:水平→75kg, 垂直→70kg
サイズ100:水平→240kg, 垂直→200kg
・速度:5000mm/s
・最大加減速度:50000mm/s²
・駆動方式:ベルト
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量:水平 (kg) | 可搬質量:垂直 (kg) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
モータレス ベルト駆動 | LET80NNS-X11 | 300~3000 | MAX.75 | MAX.70 | MAX.5000 | 130 |
モータレス ベルト駆動 | LET100NNS-X11 | 300~3000 | MAX.240 | MAX.200 | MAX.5000 | 240 |