製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ 10-AS-FS
クリーン/低発塵 » 駆動制御機器-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
インラインタイプ | 10-AS1002FS~AS4002FS | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |