ロッドエンド(ピストンロッド先端金具) KJ□D
エアシリンダ » フローティングジョイント/ロッドエンド-
・滑らかな回転で自動調芯が可能
・許容傾斜角19°
・シリンダと接続以外にも使用可能
・揺動機構の補助金具として対応
・揺動機構の設計工数、組付工数の短縮が可能
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
2D CADデータはこちら
シリーズ | ねじサイズ | 適用シリンダ |
---|---|---|
KJ□D | M4~M42 | CJ2シリーズ:ø10、ø16 CM2シリーズ:ø20~ø40 CG1シリーズ:ø20~ø100 CA2シリーズ:ø40~ø100 MBシリーズ:ø32~ø125 MB1シリーズ:ø32~ø125 CQ2シリーズ:ø12~ø100 C85シリーズ:ø8~ø25 C75シリーズ:ø32、ø40 C76シリーズ:ø32、ø40 C95シリーズ:ø160~ø250 C96シリーズ:ø32~ø125 CP96シリーズ:ø32~ø125 |