製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W-Z/L
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサIO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
-
・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)
・IO-Linkに対応
・3色表示・2画面表示対応
・温度センサ&流量調整弁に対応
・使用流体温度0~90℃
・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
▶IO-Linkマスタ
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
2D CADデータはこちら 3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W-Z/L
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 PF3W-Z 検索結果を表示 PF3W7-L
(IO-Link対応)検索結果を表示 3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W-Z/L
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 PF3W-Z 検索結果を表示 PF3W7-L
(IO-Link対応)検索結果を表示
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF3W-Z | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 |
PF3W7-L (IO-Link対応) | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 50~250 |